Menu Search

Zwenkwiel 75.0 mm 60.0 kg Boutgat Wit

Zwenkwielen met Boutgat zijn bedoeld voor toepassingen waarbij een zwenkmogelijkheid van 360° vereist is. Geschikt voor toepassingen waar voordelige, stevige zwenkwielen nodig zijn.
Artikelnummer:

491003

72 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 35 € 20,4102
36 + € 10,4757
Standaard verpakking: 36

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 20,41

1 x € 20,4102

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Wielmateriaal PA
Materiaal zwenkwielbehuizing Staal
Kleur Wit
Zwenkwieltype Zwenkwiel met rem
Bevestigingstype Bolt Hole
Volledig materiaal zwenkwielbehuizing Staal
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op