Menu Search

Zwenkwiel 80.0 mm 60.0 kg Schroefbevestiging Wit

Wit nylon wiel met verzinkt stalen behuizing. Dit wiel met zwenkplaat is met schroefbevestiging.
Artikelnummer:

491015

1502 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 27 € 14,3299
28 + € 7,3766
Standaard verpakking: 28

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 14,33

1 x € 14,3299

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Wielmateriaal PA
Materiaal zwenkwielbehuizing Staal
Kleur Wit
Zwenkwieltype Zwenkwiel met plaat
Bevestigingstype Schroefbevestiging
Volledig materiaal zwenkwielbehuizing Staal
Goederencode 4016999190

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op