Menu Search

Zwenkwiel 60.0 mm 60.0 kg Schroefbevestiging Wit

Wit nylon wiel met verzinkt stalen behuizing. Dit zwenkwiel met zwenkplaat is voorzien van een rem en is geschroefd.
Artikelnummer:

491019

47 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 35 € 21,9073
36 + € 11,2614
Standaard verpakking: 36

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 21,91

1 x € 21,9073

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Wielmateriaal PA
Materiaal zwenkwielbehuizing Staal
Kleur Wit
Zwenkwieltype Wielen met zwenkplaat en rem
Bevestigingstype Schroefbevestiging
Volledig materiaal zwenkwielbehuizing Staal
Goederencode 8302200090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op