Menu Search

Zwenkwiel 125.0 mm 80.0 kg Schroefbevestiging Wit

Wit nylon wiel met verzinkt stalen behuizing. Dit zwenkwiel met zwenkplaat is voorzien van een rem en is geschroefd.
Artikelnummer:

491023

14 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 11 € 35,2595
12 + € 18,1579
Standaard verpakking: 12

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 35,26

1 x € 35,2595

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Wielmateriaal PA
Materiaal zwenkwielbehuizing Staal
Kleur Wit
Zwenkwieltype Wielen met zwenkplaat en rem
Bevestigingstype Schroefbevestiging
Volledig materiaal zwenkwielbehuizing Staal
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op