Menu Search

Zwenkwiel 80.0 mm (DIA) 22.0 mm (W) Kunststof

Zwenkwielen van Zwart Natuurrubber zijn geschikt voor zwaardere toepassingen zoals trolleys, datakasten, vuilniscontainers en werkstations
Artikelnummer:

494491

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 27 € 29,3015
28 + € 14,6805
Standaard verpakking: 28

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 29,30

1 x € 29,3015

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Wielmateriaal Kunststof
Materiaal zwenkwielbehuizing Staal
Kleur Grijs
Zwenkwieltype Zwenkwiel met rem
Bevestigingstype Bolt Hole
Volledig materiaal zwenkwielbehuizing Staal
Goederencode 7318190090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op