Menu Search

Zwenkwiel 80.0 mm 100.0 kg Boutgat Wit

Zwenkwiel gemaakt van natuurlijk nylon met verzinkte stalen behuizing.
Artikelnummer:

494773

12 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 19 € 28,4154
20 - 199 € 14,2149
200 + € 13,5311
Standaard verpakking: 20

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 28,42

1 x € 28,4154

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Wielmateriaal PA
Materiaal zwenkwielbehuizing Staal
Kleur Wit
Zwenkwieltype Zwenkwiel met boutgat
Bevestigingstype Bolt Hole
Volledig materiaal zwenkwielbehuizing Staal
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op