Menu Search

Zwenkwiel 80.0 mm 100.0 kg Boutgat Wit

Zwenkwielen met Boutgat zijn bedoeld voor toepassingen waarbij een zwenkmogelijkheid van 360° vereist is. Geschikt voor toepassingen waar voordelige, stevige zwenkwielen nodig zijn.
Essentra artikelnummer:

10278093

Fabrikant artikelnummer:

494776

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 15 € 39,0177
16 + € 19,5547
Standaard verpakking: 16

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 39,02

1 x € 39,0177

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Wielmateriaal PA
Materiaal zwenkwielbehuizing Staal
Kleur Wit
Zwenkwieltype Zwenkwiel met rem
Bevestigingstype Boutgat
Draagvermogen 100.0 kg
Wielbreedte 30.0 mm
Wieldiameter 80.0 mm
Totale hoogte 108.0 mm
Volledig materiaal zwenkwielbehuizing Staal
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op