Menu Search

Zwenkwiel 100.0 mm (DIA) 33.0 mm (W) Nylon

Dit stoomzwenkwiel met schroefdraad heeft een witte nylon band met een verzinkt stalen behuizing.
Artikelnummer:

497939

32 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 15 € 24,0767
16 - 79 € 12,1489
80 - 159 € 11,5378
160 - 239 € 10,9413
240 + € 10,3302
Standaard verpakking: 16

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 24,08

1 x € 24,0767

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Wielmateriaal Nylon
Materiaal zwenkwielbehuizing Staal
Kleur Wit
Zwenkwieltype Zwenkwiel met draadpen
Bevestigingstype Threaded Stem
Volledig materiaal zwenkwielbehuizing Staal
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op