Menu Search

Zwenkwiel 125.0 mm (DIA) 32.0 mm (W) Nylon

Dit stoomzwenkwiel met schroefdraad heeft een witte nylon band met een verzinkt stalen behuizing.
Artikelnummer:

497940

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 11 € 30,5236
12 - 59 € 15,408
60 - 119 € 14,6369
120 - 179 € 13,8658
180 + € 13,0946
Standaard verpakking: 12

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 30,52

1 x € 30,5236

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Wielmateriaal Nylon
Materiaal zwenkwielbehuizing Staal
Kleur Wit
Zwenkwieltype Zwenkwiel met draadpen
Bevestigingstype Threaded Stem
Volledig materiaal zwenkwielbehuizing Staal
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op