Menu Search

Zwenkwiel 125.0 mm 80.0 kg Met draadpen Wit

Dit zwenkwiel met schroefdraad heeft een rem en is voorzien van een witte nylon band met een verzinkt stalen behuizing.
Artikelnummer:

497946

23 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 11 € 40,7898
12 - 59 € 20,5877
60 - 119 € 19,5692
120 + € 18,5216
Standaard verpakking: 12

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 40,79

1 x € 40,7898

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Wielmateriaal PA
Materiaal zwenkwielbehuizing Staal
Kleur Wit
Zwenkwieltype Zwenkwielen met draadpen en rem
Bevestigingstype Threaded Stem
Volledig materiaal zwenkwielbehuizing Staal
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op