Menu Search

Zwenkwiel met draadpen 80.0 mm 100.0 kg Wit

Dit stoomzwenkwiel met schroefdraad heeft een naturel nylon band met een verzinkte stalen behuizing.
Artikelnummer:

497970

41 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 15 € 38,1011
16 + € 19,2346
Standaard verpakking: 16

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 38,10

1 x € 38,1011

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Wielmateriaal Nylon
Materiaal zwenkwielbehuizing Staal
Kleur Wit
Zwenkwieltype Zwenkwielen met draadpen en rem
Bevestigingstype Threaded Stem
Volledig materiaal zwenkwielbehuizing Staal
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op