Menu Search

Zwenkwiel met draadpen 125.0 mm 120.0 kg Wit

Dit zwenkwiel met schroefdraad heeft een rem en is voorzien van een witte nylon band met een verzinkt stalen behuizing.
Artikelnummer:

497972

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 11 € 46,9312
12 + € 23,6868
Standaard verpakking: 12

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 46,93

1 x € 46,9312

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Wielmateriaal Nylon
Materiaal zwenkwielbehuizing Staal
Kleur Wit
Zwenkwieltype Zwenkwielen met draadpen en rem
Bevestigingstype Threaded Stem
Volledig materiaal zwenkwielbehuizing Staal
Goederencode 7318190090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op