De inschroefhaken hebben schroefdraad op het uiteinde voor sterkte en een snelle installatie. Deze lichte, maar sterke haken zijn zijn gemaakt van RVS en ontworpen voor duurzaamheid in corroderende omgevingen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Lengte schroefdraadeinde | Draadmaat | Haakdikte | Kogelpuntdiameter | Draagvermogen | Schroeftype | Bestellen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 2,222 - € 2,222 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.591 in
15.0 mm
|
4.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
15.4 lbs
7 kg
|
Zelftappend
|
||||
€ 2,3134 - € 2,3134 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.787 in
20.0 mm
|
5.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
26.0 lbs
11.8 kg
|
Zelftappend
|
||||
€ 2,071 - € 2,071 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.394 in
10.0 mm
|
5.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
18.0 lbs
8.2 kg
|
Zelftappend
|
||||
€ 1,1195 - € 1,1195 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.433 in
11.0 mm
|
3.2 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
6.6 lbs
3 kg
|
Zelftappend
|
||||
€ 1,4861 - € 1,4861 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.591 in
15.0 mm
|
3.9 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
11.0 lbs
5 kg
|
Zelftappend
|
||||
€ 1,5568 - € 1,5568 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.354 in
9.0 mm
|
4.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
15.4 lbs
7 kg
|
Zelftappend
|
||||
€ 2,4202 - € 2,4202 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.787 in
20.0 mm
|
5.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
26.0 lbs
11.8 kg
|
Zelftappend
|
||||
€ 1,0232 - € 1,0232 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.276 in
7.0 mm
|
3.9 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
6.6 lbs
3 kg
|
Zelftappend
|
||||
€ 0,9256 - € 0,9256 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.433 in
11.0 mm
|
3.2 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
11.0 lbs
5 kg
|
Zelftappend
|
||||
€ 1,2253 - € 1,2253 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.315 in
8.0 mm
|
3.9 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
15.4 lbs
7 kg
|
Zelftappend
|
||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan