Menu Search

Buisinzetstuk Rond 168.3 mm Medium grijs

Standaard ronde insteekdop die geribbeld is voor een eenvoudige en goede bevestiging. Grijs van kleur met een matte afwerking. Gemaakt van low density polyethyleen (LDPE).
Artikelnummer:

085168362003

85 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 11,3289
50 + € 9,1535
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 113,29

10 x € 11,3289

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Vorm Rond
Kleur Medium grijs
Voltooien Geërodeerd
Metalen grijptanden Nee
Bevestigingsstijl Drukbevestiging
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op