Menu Search

Buisinzetstuk Rond 32.0 mm Rood

Rode standaard ronde insteekdop die geribbeld is voor een eenvoudige en goede bevestiging. Voorzien van een matte afwerking. Gemaakt van low density polyethyleen (LDPE). Ideaal voor gebruik op speeltoestellen.
Artikelnummer:

199718

800 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 1999 € 0,8306
2000 + € 0,2994
Standaard verpakking: 2000

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 166,12

200 x € 0,8306

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voet uit vol materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Vorm Rond
Kleur Rood
Voltooien Gepolijst
Metalen grijptanden Nee
Bevestigingsstijl Drukbevestiging
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op