Menu Search

Insteekdop 25.0 mm 20.0 mm PA;Staal Zwart

Kantelbare insteekdop met stalen voet, zeer geschikt voor op tapijt. Zwarte polyamide (PA) behuizing met een vernikkelde stalen voet.
Artikelnummer:

463858

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
125 - 1249 € 2,6455
1250 + € 1,2597
Standaard verpakking: 1250

Bestel in veelvoud van 125

Totale prijs:

€ 330,69

125 x € 2,6455

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voet uit vol materiaal Staal
Massief materiaal Polyamide;Staal
Vorm Rond
Kleur Zwart
Voltooien Geen afwerking
Metalen grijptanden Nee
Bevestigingsstijl Drukbevestiging
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op