Menu Search

Buisinzetstuk Vierkant 16.0 mm 16.0 mm Chroom

Verchroomde vierkante insteekdoppen met een zwarte polyethyleen (PE) basis. Geeft een nette en gladde afwerking. De behuizing is geribbeld voor gemakkelijke bevestiging en een goede passing. Voor een wanddikte van 1,0 - 2,0 mm.
Artikelnummer:

465341

4091 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,5958
1000 + € 0,5354
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 59,58

100 x € 0,5958

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Massief materiaal Polyethyleen
Vorm Vierkant
Kleur Chroom
Voltooien Verchroomd
Metalen grijptanden Nee
Bevestigingsstijl Drukbevestiging
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op