Menu Search

Buisinzetstuk Vierkant 30.0 mm 30.0 mm Chroom

Verchroomde vierkante insteekdoppen met een zwarte polyethyleen (PE) basis. Geeft een nette en gladde afwerking. De behuizing is geribbeld voor gemakkelijke bevestiging en een goede passing. Voor een wanddikte van 1,0 - 2,0 mm.
Artikelnummer:

465342

7839 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 1,2221
500 + € 0,8322
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 61,11

50 x € 1,2221

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Massief materiaal Polyethyleen
Vorm Vierkant
Kleur Chroom
Voltooien Verchroomd
Metalen grijptanden Nee
Bevestigingsstijl Drukbevestiging
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op