Menu Search

Insteekdop 31.0 mm Wit Nylon;Staal

Glijvoetjes met veerbevestiging - Rond, zwenkglijvoet met veerinzetstuk en ontwerp uit één stuk. Heeft een polyamide (PA) basis.
Artikelnummer:

551615

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 - 199 € 2,2151
200 - 999 € 1,1188
1000 - 1999 € 1,0068
2000 + € 0,8395
Standaard verpakking: 200

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 44,30

20 x € 2,2151

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voet uit vol materiaal Polyamide
Massief materiaal Polyamide
Vorm Rond
Kleur Wit
Voltooien Geen afwerking
Metalen grijptanden Ja
Bevestigingsstijl Drukbevestiging
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op