Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 6,12 |
10 - 19 | € 5,51 |
20 - 49 | € 5,20 |
50 - 99 | € 4,90 |
100 - 499 | € 3,98 |
500 + | € 3,67 |
Int d1 tol 2B | 5/16"-18 |
---|---|
Int. thread type d1 | UNC |
E x t d2 tol 2A | 1/2"-13 |
E x t. thread type d2 | UNC |
l1 | 0.43 |
Inst tool ref | W0030 |
Inst. tap drill size | 29/64" |
Inst. thread tap tol. 2B | 1/2"-13 |
Inst. thread depth min. | 0.50 |
Removal drill size | 13/32" |
Removal drill depth | 3/16" |
Materiaal | RVS 303 |
Insteektype | Zwaar gebruik |
Goederencode | 8483608090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.