Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 30,56 |
10 - 19 | € 27,50 |
20 - 49 | € 25,98 |
50 - 99 | € 24,45 |
100 + | € 19,86 |
Int d1 tol 2B | 6-32 |
---|---|
Int. thread type d1 | UNC |
E x t d2 tol 2A | 5/16" - 18 |
E x t. thread type d2 | UNC |
l1 | 0.31 |
Inst tool ref | W0310 |
Inst. tap drill size | 17/64" |
Inst. thread tap tol. 2B | 5/16"-18 |
Inst. thread depth min. | 0.37 |
Removal drill size | 7/32" |
Removal drill depth | 1/8" |
Materiaal | RVS 303 |
Insteektype | Zwaar gebruik |
Goederencode | 8483608090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.