Menu Search

Inzetstuk met schroefdraad 0.81 9/16" - 18 Zwaar gebruik RVS 303

Het bedrade inzetstuk vervangt gestripte of beschadigde schroefdraden door sterkere schroefdraden, wat een stevige verbinding verzekert. Eenvoudig te installeren en te verwijderen zonder speciaal boren en wordt gebruikt in extra zware toepassingen. Het biedt een stevige bevestiging. Maten in duim geleverd en gemaakt van roestvrijstaal.
Artikelnummer:

20218638

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 90,86
10 - 19 € 81,77
20 - 49 € 77,23
50 - 99 € 72,69
100 + € 59,06
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 90,86

1 x € 90,86

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Int d1 tol 2B 9/16" - 18
Int. thread type d1 UNF
E x t d2 tol 2A 7/8" - 14
E x t. thread type d2 UNF
l1 0.81
Inst tool ref W0390
Inst. tap drill size 53/64"
Inst. thread tap tol. 2B 7/8"-14
Inst. thread depth min. 0.94
Removal drill size 25/32"
Removal drill depth 5/16"
Materiaal RVS 303
Insteektype Zwaar gebruik
Goederencode 8483608090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op