Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 107,78 |
10 - 19 | € 97,00 |
20 - 49 | € 91,61 |
50 + | € 86,22 |
Int d1 tol 2B | 7/8" - 14 |
---|---|
Int. thread type d1 | UNF |
E x t d2 tol 2A | 1 - 3/8" - 12 |
E x t. thread type d2 | UNF |
l1 | 1.25 |
Inst tool ref | W0420 |
Inst. tap drill size | 1-5/16" |
Inst. thread tap tol. 2B | 1-3/8"-12 |
Inst. thread depth min. | 1.44 |
Removal drill size | 1-7/32" |
Removal drill depth | 5/16" |
Materiaal | RVS 303 |
Insteektype | Zwaar gebruik |
Goederencode | 8483608090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.