Menu Search

Inzetstuk met schroefdraad 0.56 7/16"-14 Dunne wand Koolstofstaal

Het bedrade inzetstuk met een dunne wand vervangt gestripte of beschadigde schroefdraden door sterkere schroefdraden, wat een stevige verbinding verzekert. Het is eenvoudig te installeren en te verwijderen zonder nood aan boren. Het biedt een stevige bevestiging zodat het inzetstuk niet zal bewegen. Maten in duim geleverd en gemaakt van koolstofstaal.
Artikelnummer:

20218720

78 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 4,26
10 - 19 € 3,83
20 - 49 € 3,62
50 - 99 € 3,41
100 - 499 € 2,77
500 + € 2,56
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 4,26

1 x € 4,26

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Int d1 tol 2B 7/16"-14
Int. thread type d1 UNC
E x t d2 tol 2A 9/16"-12
E x t. thread type d2 UNC
l1 0.56
Inst tool ref W0250
Inst. tap drill size 33/64"
Inst. thread tap tol. 2B 9/16"-12
Inst. thread depth min. 0.62
Removal drill size 15/32"
Removal drill depth 3/16"
Materiaal Koolstofstaal
Insteektype Dunne wand
Goederencode 8483608090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op