Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 14,82 |
10 - 19 | € 13,34 |
20 - 49 | € 12,60 |
50 - 99 | € 11,86 |
100 - 499 | € 9,63 |
500 + | € 8,89 |
Int d1 tol 2B | 7/8"-14 |
---|---|
Int. thread type d1 | UNF |
E x t d2 tol 2A | 1-1/4"-12 |
E x t. thread type d2 | UNF |
l1 | 1.25 |
Inst tool ref | W0100 |
Inst. tap drill size | 1-3/16" |
Inst. thread tap tol. 2B | 1-1/4"-12 |
Inst. thread depth min. | 1.44 |
Removal drill size | 1-3/32" |
Removal drill depth | 5/16" |
Materiaal | Koolstofstaal |
Insteektype | Zwaar gebruik |
Goederencode | 8483608090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.