Menu Search

Inzetstuk met schroefdraad 1.37 1"-12 Zwaar gebruik Koolstofstaal

Het bedrade inzetstuk vervangt gestripte of beschadigde schroefdraden door sterkere schroefdraden, wat een stevige verbinding verzekert. Eenvoudig te installeren en te verwijderen zonder speciaal boren en wordt gebruikt in zware toepassingen. Het biedt een stevige bevestiging. Maten in duim geleverd en gemaakt van koolstofstaal.
Artikelnummer:

20219055

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Int d1 tol 2B 1"-12
Int. thread type d1 UNF
E x t d2 tol 2A 1-3/8"-12
E x t. thread type d2 UNF
l1 1.37
Inst tool ref W0110
Inst. tap drill size 1-5/16"
Inst. thread tap tol. 2B 1-3/8"-12
Inst. thread depth min. 1.56
Removal drill size 1-7/32"
Removal drill depth 5/16"
Materiaal Koolstofstaal
Insteektype Zwaar gebruik
Goederencode 8483608090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op