Menu Search

Inzetstukken met schroefdraad - Metrisch

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Inzetstukken met schroefdraad met een bedrade wand vervangen gestripte of gebroken schroefdraden met sterkere schroefdraden, wat een stabiele verbinding verzekert. Ze hebben een binnendraad die toelaat dat een bout of schroef kan worden ingevoegd en stevig vastgezet.

Het is eenvoudig te installeren en te verwijderen en kan helpen om draadstrippen of -distortie te voorkomen, wat kan optreden als een schroef of een bout herhaaldelijk wordt ingevoegd en uitgenomen uit het materiaal. Eens op zijn plaats biedt het inzetstuk een veilige bevestiging die niet meer beweegt.

Ze worden veelvuldig gebruikt in een aantal industriële toepassingen, zoals de auto- en luchtvaartsectoren en medische apparatuur.

  • Inzetstukken met schroefdraad met een bedrade wand vervangen gestripte of gebroken schroefdraden met sterkere schroefdraden.
  • Het kan helpen om draadstrippen of -distortie te voorkomen, wat kan optreden als een schroef of een bout herhaaldelijk wordt ingevoegd en uitgenomen uit het materiaal.
  • Eens in positie biedt het inzetstuk een veilige bevestiging die niet zal bewegen.
Materiaal: Koolstofstaal, RVS 303 Serie: SRTR1535, SRTR1530, SRTR1525, SRTR1520, SR22002, SRTR1510

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
66 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Int. thread type d1 Inst. tap drill size l1 Insteektype Int. d1 tol. 6H Materiaal E x t. thread type d2 Bestellen
€ 3,70 - € 6,16 Vraag de levertijd aan hier
Fine
14.8
16.0
Zwaar gebruik
M10 x 1.25
Koolstofstaal
Fine
€ 5,92 - € 9,87 Vraag de levertijd aan hier
Fine
12.8
14.0
Zwaar gebruik
M 8 x 1.00
RVS 303
Fine
€ 4,78 - € 7,96 Vraag de levertijd aan hier
Coarse
8.8
10.0
Dunne wand
M6 x 1.00
RVS 303
Fine
€ 11,28 - € 18,80 Vraag de levertijd aan hier
Fine
18.8
20.0
Zwaar gebruik
M14 x 1.50
RVS 303
Fine
€ 4,67 - € 7,79 Vraag de levertijd aan hier
Fine
14.8
16.0
Dunne wand
M12 x 1.25
Koolstofstaal
Fine
€ 11,50 - € 19,16 Vraag de levertijd aan hier
Coarse
29/64"
0.4
Zwaar gebruik
M8 x 1.25
RVS 303
UNC
  • van 4
Inzetstuk met schroefdraad 16.0 M10 x 1.25 Zwaar gebruik Koolstofstaal

20217525

Prijsbereik
€ 6,16 - € 3,70

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Insteektype
    Zwaar gebruik
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. d2 tol. 6g
    M16 x 1.50
  • E x t. thread type d2
    Fine
Inzetstuk met schroefdraad 14.0 M 8 x 1.00 Zwaar gebruik RVS 303

20217624

Prijsbereik
€ 9,87 - € 5,92

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Insteektype
    Zwaar gebruik
  • Int. d1 tol. 6H
    M 8 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. d2 tol. 6g
    M14 x 1.50
  • E x t. thread type d2
    Fine
Inzetstuk met schroefdraad 10.0 M6 x 1.00 Dunne wand RVS 303

20217822

Prijsbereik
€ 7,96 - € 4,78

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Insteektype
    Dunne wand
  • Int. d1 tol. 6H
    M6 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. d2 tol. 6g
    M10 x 1.25
  • E x t. thread type d2
    Fine
Inzetstuk met schroefdraad 20.0 M14 x 1.50 Zwaar gebruik RVS 303

20217679

Prijsbereik
€ 18,80 - € 11,28

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Insteektype
    Zwaar gebruik
  • Int. d1 tol. 6H
    M14 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. d2 tol. 6g
    M20 x 1.50
  • E x t. thread type d2
    Fine
Inzetstuk met schroefdraad 16.0 M12 x 1.25 Dunne wand Koolstofstaal

20217921

Prijsbereik
€ 7,79 - € 4,67

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Insteektype
    Dunne wand
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. d2 tol. 6g
    M16 x 1.50
  • E x t. thread type d2
    Fine
Inzetstuk met schroefdraad 0.4 M8 x 1.25 Zwaar gebruik RVS 303

20218010

Prijsbereik
€ 19,16 - € 11,50

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Insteektype
    Zwaar gebruik
  • Int. d1 tol. 6H
    M8 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    1/2"-13
  • E x t. thread type d2
    UNC