Menu Search

IP67 Doorvoertules

Op voorraad

IP67 doorvoertules bieden een stof- en waterdichte afdichting. Ze zijn geschikt voor externe toepassingen en fungeren als blinde stekker totdat een kabel is geïnstalleerd. Ze zijn bestand tegen trillingen.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
52 results
Informatie product-SKU's
Artikelcode Prijsbereik Beschikbaarheid Maximale compatibele kabeldiameter Compatibele schroefdraadmaten (alle) Bestellen
11000 Op voorraad
5.0 mm
PG7
23890 Op voorraad
20.0 mm
PG-21
153596 Op voorraad
7.0 mm
M12
6819 Op voorraad
5.0 mm
PG7
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
9.0 mm
M16
27706 Op voorraad
13.0 mm
M20
2648 Op voorraad
10.0 mm
PG11
2754 Op voorraad
17.0 mm
M25
1420 Op voorraad
20.0 mm
M32
1546 Op voorraad
20.0 mm
PG21
1583 Op voorraad
28.0 mm
M40
4402 Op voorraad
35.0 mm
M50
180 Op voorraad
35.0 mm
PG36
7712 Op voorraad
5.0 mm
PG7
5703 Op voorraad
10.0 mm
PG11
25465 Op voorraad
7.0 mm
M12
55833 Op voorraad
9.0 mm
M16
1950 Op voorraad
PG9
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
13.0 mm
M20
5066 Op voorraad
17.0 mm
M25
  • van 3
IP67 kabeldoorvoer PG7 3.0 mm 5.0 mm 0.5 mm 2.0 mm EPDM

1342663


Voorraadniveaus
11000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Compatibele gatdiameter
    12.5 mm
  • Massief materiaal
    Ethyleen propyleen diene monomeer
  • Soort kop
    Rond
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    PG7
IP67 kabeldoorvoer PG-21 14.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

LTG-43021


Voorraadniveaus
23890 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Grijs
  • Compatibele gatdiameter
    29.0 mm
  • Massief materiaal
    Ethyleen propyleen diene monomeer
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    PG-21
  • Kophoogte
    6.1 mm
IP67 kabeldoorvoer M12 4.0 mm 7.0 mm 0.5 mm 2.0 mm EPDM

283120001499


Voorraadniveaus
153596 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Grijs
  • Massief materiaal
    Ethyleen propyleen diene monomeer
  • Soort kop
    Rond
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    M12
  • Goederencode
    4016999790
IP67 kabeldoorvoer PG7 3.0 mm 5.0 mm 0.5 mm 2.0 mm EPDM

283120122599


Voorraadniveaus
6819 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Lichtgrijs
  • Massief materiaal
    Ethyleen propyleen diene monomeer
  • Soort kop
    Rond
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    PG7
  • Goederencode
    3926909790
IP67 kabeldoorvoer M16 5.0 mm 9.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283160059999


Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Ethyleen propyleen diene monomeer
  • Soort kop
    Rond
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    M16
  • Goederencode
    4016999790
IP67 kabeldoorvoer M20 8.0 mm 13.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283200001499


Voorraadniveaus
27706 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Grijs
  • Massief materiaal
    Ethyleen propyleen diene monomeer
  • Soort kop
    Rond
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    M20
  • Goederencode
    4016999790
IP67 kabeldoorvoer PG11 7.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283200122599


Voorraadniveaus
2648 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Lichtgrijs
  • Massief materiaal
    Ethyleen propyleen diene monomeer
  • Soort kop
    Rond
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    PG11
  • Goederencode
    3926909790
IP67 kabeldoorvoer M25 11.0 mm 17.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283250059999


Voorraadniveaus
2754 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Ethyleen propyleen diene monomeer
  • Soort kop
    Rond
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    M25
  • Goederencode
    4016999790
IP67 kabeldoorvoer M32 15.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283320001499


Voorraadniveaus
1420 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Grijs
  • Massief materiaal
    Ethyleen propyleen diene monomeer
  • Soort kop
    Rond
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    M32
  • Goederencode
    4016999790
IP67 kabeldoorvoer PG21 14.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283320122599


Voorraadniveaus
1546 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Lichtgrijs
  • Massief materiaal
    Ethyleen propyleen diene monomeer
  • Soort kop
    Rond
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    PG21
  • Goederencode
    3926909790
IP67 kabeldoorvoer M40 19.0 mm 28.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283400059999


Voorraadniveaus
1583 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Ethyleen propyleen diene monomeer
  • Soort kop
    Rond
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    M40
  • Goederencode
    4016999790
IP67 kabeldoorvoer M50 27.0 mm 35.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283500001499


Voorraadniveaus
4402 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Grijs
  • Massief materiaal
    Ethyleen propyleen diene monomeer
  • Soort kop
    Rond
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    M50
  • Goederencode
    4016999790
IP67 kabeldoorvoer PG36 26.0 mm 35.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283500159999


Voorraadniveaus
180 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Ethyleen propyleen diene monomeer
  • Soort kop
    Rond
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    PG36
  • Goederencode
    3926909790
IP67 kabeldoorvoer PG7 3.0 mm 5.0 mm 0.5 mm 2.0 mm EPDM

LTG-1


Voorraadniveaus
7712 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Grijs
  • Compatibele gatdiameter
    12.7 mm
  • Massief materiaal
    Ethyleen propyleen diene monomeer
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    PG7
  • Kophoogte
    6.8 mm
IP67 kabeldoorvoer PG11 7.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

LTG-34715


Voorraadniveaus
5703 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Grijs
  • Compatibele gatdiameter
    19.0 mm
  • Massief materiaal
    Ethyleen propyleen diene monomeer
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    PG11
  • Kophoogte
    6.0 mm
IP67 kabeldoorvoer M12 4.0 mm 7.0 mm 0.5 mm 2.0 mm EPDM

283120059999


Voorraadniveaus
25465 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Ethyleen propyleen diene monomeer
  • Soort kop
    Rond
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    M12
  • Goederencode
    4016999790
IP67 kabeldoorvoer M16 5.0 mm 9.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283160001499


Voorraadniveaus
55833 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Grijs
  • Massief materiaal
    Ethyleen propyleen diene monomeer
  • Soort kop
    Rond
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    M16
  • Goederencode
    4016999790
Kabeldoorvoer 5.0 mm EPDM Lichtgrijs

283160122599


Voorraadniveaus
1950 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Lichtgrijs
  • Massief materiaal
    Ethyleen propyleen diene monomeer
  • Soort kop
    Rond
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    PG9
  • Goederencode
    3926909790
IP67 kabeldoorvoer M20 8.0 mm 13.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283200059999


Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Ethyleen propyleen diene monomeer
  • Soort kop
    Rond
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    M20
  • Goederencode
    4016999790
IP67 kabeldoorvoer M25 11.0 mm 17.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283250001499


Voorraadniveaus
5066 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Grijs
  • Compatibele gatdiameter
    25.5 mm
  • Massief materiaal
    Ethyleen propyleen diene monomeer
  • Soort kop
    Rond
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    M25
IP67 kabeldoorvoer PG16 10.0 mm 14.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283250122599


Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Kleur
    Lichtgrijs
  • Massief materiaal
    Ethyleen propyleen diene monomeer
  • Soort kop
    Rond
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    PG16
  • Goederencode
    3926909790
IP67 kabeldoorvoer M32 15.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283320059999


Voorraadniveaus
3553 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Ethyleen propyleen diene monomeer
  • Soort kop
    Rond
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    M32
  • Goederencode
    4016999790
IP67 kabeldoorvoer M40 19.0 mm 28.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283400001499


Voorraadniveaus
9892 Op voorraad
Kenmerken
  • Massief materiaal
    Ethyleen propyleen diene monomeer
  • Soort kop
    Rond
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    M40
  • Goederencode
    4016999790
EPDM N/A (OD)

283400122599


Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Kleur
    Lichtgrijs
  • Massief materiaal
    Ethyleen propyleen diene monomeer
  • Soort kop
    Rond
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    PG29
  • Goederencode
    3926909790
IP67 kabeldoorvoer M50 27.0 mm 35.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283500059999


Voorraadniveaus
230 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Ethyleen propyleen diene monomeer
  • Soort kop
    Rond
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    M50
  • Goederencode
    4016999790
IP67 kabeldoorvoer M63 34.0 mm 45.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283630022599


Voorraadniveaus
425 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Lichtgrijs
  • Massief materiaal
    Ethyleen propyleen diene monomeer
  • Soort kop
    Rond
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    M63
  • Goederencode
    3926909790
IP67 kabeldoorvoer PG-29 20.0 mm 24.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

LTG-2


Voorraadniveaus
874 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Grijs
  • Compatibele gatdiameter
    38.0 mm
  • Massief materiaal
    Ethyleen propyleen diene monomeer
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    PG-29
  • Kophoogte
    6.5 mm
IP67 kabeldoorvoer PG9 5.0 mm 7.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

LTG-39897


Voorraadniveaus
26088 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Grijs
  • Compatibele gatdiameter
    16.0 mm
  • Massief materiaal
    Ethyleen propyleen diene monomeer
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    PG9
  • Kophoogte
    6.2 mm
IP67 kabeldoorvoer PG7 3.0 mm 5.0 mm 0.5 mm 2.0 mm EPDM

283120101499


Voorraadniveaus
23330 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Grijs
  • Massief materiaal
    Ethyleen propyleen diene monomeer
  • Soort kop
    Rond
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    PG7
  • Goederencode
    4016999790
IP67 kabeldoorvoer M16 5.0 mm 9.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283160022599


Voorraadniveaus
3195 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Lichtgrijs
  • Massief materiaal
    Ethyleen propyleen diene monomeer
  • Soort kop
    Rond
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    M16
  • Goederencode
    4016999790
IP67 kabeldoorvoer PG9 5.0 mm 7.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283160159999


Voorraadniveaus
7550 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Ethyleen propyleen diene monomeer
  • Soort kop
    Rond
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    PG9
  • Goederencode
    4016999790
IP67 kabeldoorvoer PG11 7.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283200101499


Voorraadniveaus
21472 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Grijs
  • Massief materiaal
    Ethyleen propyleen diene monomeer
  • Soort kop
    Rond
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    PG11
  • Goederencode
    4016999790
IP67 kabeldoorvoer M25 11.0 mm 17.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283250022599


Voorraadniveaus
812 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Lichtgrijs
  • Massief materiaal
    Ethyleen propyleen diene monomeer
  • Soort kop
    Rond
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    M25
  • Goederencode
    4016999790
IP67 kabeldoorvoer PG16 10.0 mm 14.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283250159999


Voorraadniveaus
3000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Ethyleen propyleen diene monomeer
  • Soort kop
    Rond
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    PG16
  • Goederencode
    4016999790
IP67 kabeldoorvoer PG21 14.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283320101499


Voorraadniveaus
8618 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Grijs
  • Massief materiaal
    Ethyleen propyleen diene monomeer
  • Soort kop
    Rond
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    PG21
  • Goederencode
    4016999790
IP67 kabeldoorvoer M40 19.0 mm 28.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283400022599


Voorraadniveaus
7946 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Lichtgrijs
  • Massief materiaal
    Ethyleen propyleen diene monomeer
  • Soort kop
    Rond
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    M40
  • Goederencode
    4016999790
IP67 kabeldoorvoer PG29 20.0 mm 26.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283400159999


Voorraadniveaus
172 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Ethyleen propyleen diene monomeer
  • Soort kop
    Rond
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    PG29
  • Goederencode
    4016999790
IP67 kabeldoorvoer PG36 26.0 mm 35.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283500101499


Voorraadniveaus
5969 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Grijs
  • Massief materiaal
    Ethyleen propyleen diene monomeer
  • Soort kop
    Rond
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    PG36
  • Goederencode
    3926909790
IP67 kabeldoorvoer M63 34.0 mm 45.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283630059999


Voorraadniveaus
559 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Ethyleen propyleen diene monomeer
  • Soort kop
    Rond
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    M63
  • Goederencode
    4016999790
IP67 Doorvoertule Grijs EPDM 57.5 mm PG-36

LTG-3


Voorraadniveaus
4832 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Grijs
  • Compatibele gatdiameter
    48.0 mm
  • Massief materiaal
    Ethyleen propyleen diene monomeer
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    PG-36
  • Kophoogte
    8.0 mm
IP67 Doorvoertule Lichtgrijs EPDM 20.0 mm M12

283120022599


Voorraadniveaus
1984 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Lichtgrijs
  • Massief materiaal
    Ethyleen propyleen diene monomeer
  • Soort kop
    Rond
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    M12
  • Goederencode
    3926909790
IP67 kabeldoorvoer PG7 3.0 mm 5.0 mm 0.5 mm 2.0 mm EPDM

283120159999


Voorraadniveaus
3327 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Ethyleen propyleen diene monomeer
  • Soort kop
    Rond
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    PG7
  • Goederencode
    3926909790
IP67 kabeldoorvoer PG9 5.0 mm 7.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283160101499


Voorraadniveaus
8750 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Grijs
  • Massief materiaal
    Ethyleen propyleen diene monomeer
  • Soort kop
    Rond
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    PG9
  • Goederencode
    4016999790
IP67 kabeldoorvoer M20 8.0 mm 13.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283200022599


Voorraadniveaus
13921 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Lichtgrijs
  • Massief materiaal
    Ethyleen propyleen diene monomeer
  • Soort kop
    Rond
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    M20
  • Goederencode
    4016999790
IP67 kabeldoorvoer PG11 7.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283200159999


Voorraadniveaus
3009 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Ethyleen propyleen diene monomeer
  • Soort kop
    Rond
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    PG11
  • Goederencode
    4016999790
IP67 kabeldoorvoer PG16 10.0 mm 14.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283250101499


Voorraadniveaus
9539 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Grijs
  • Massief materiaal
    Ethyleen propyleen diene monomeer
  • Soort kop
    Rond
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    PG16
  • Goederencode
    4016999790
IP67 kabeldoorvoer M32 15.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283320022599


Voorraadniveaus
20777 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Lichtgrijs
  • Massief materiaal
    Ethyleen propyleen diene monomeer
  • Soort kop
    Rond
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    M32
  • Goederencode
    4016999790
IP67 kabeldoorvoer PG21 14.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283320159999


Voorraadniveaus
2970 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Ethyleen propyleen diene monomeer
  • Soort kop
    Rond
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    PG21
  • Goederencode
    4016999790
IP67 kabeldoorvoer PG29 20.0 mm 26.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283400101499


Voorraadniveaus
10401 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Grijs
  • Massief materiaal
    Ethyleen propyleen diene monomeer
  • Soort kop
    Rond
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    PG29
  • Goederencode
    4016999790
IP67 kabeldoorvoer M50 27.0 mm 35.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283500022599


Voorraadniveaus
300 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Lichtgrijs
  • Massief materiaal
    Ethyleen propyleen diene monomeer
  • Soort kop
    Rond
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    M50
  • Goederencode
    3926909790
IP67 kabeldoorvoer M63 34.0 mm 45.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283630001499


Voorraadniveaus
268 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Grijs
  • Massief materiaal
    Ethyleen propyleen diene monomeer
  • Soort kop
    Rond
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    M63
  • Goederencode
    3926909790
IP67 kabeldoorvoer PG16 10.0 mm 14.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

LTG-34716


Voorraadniveaus
51351 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Grijs
  • Compatibele gatdiameter
    23.0 mm
  • Massief materiaal
    Ethyleen propyleen diene monomeer
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    PG16
  • Kophoogte
    6.1 mm