Menu Search

Kabelklem 4 Zwart

This standard cleat is made of black LDPE and is suitable to hold a cable size of 45.7 mm diameter.
Artikelnummer:

12876

5161 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 299 € 1,2134
300 - 1299 € 0,8075
1300 - 2499 € 0,3855
2500 + € 0,2415
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 121,34

100 x € 1,2134

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele kabeldiameter 10.1 mm
Compatibele gatdiameter 6.0 mm
Kleur Zwart
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op