Menu Search

Kabelklem 12 Zwart

This standard cleat is made of black LDPE and is suitable to hold a cable size of 30 mm diameter.
Essentra artikelnummer:

10087299

Fabrikant artikelnummer:

12882

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 99 € 5,0923
100 - 299 € 3,39
300 - 599 € 1,615
600 + € 1,0228
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 254,62

50 x € 5,0923

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele kabeldiameter 30 mm
Compatibele gatdiameter 10.0 mm
Kleur Zwart
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op