Menu Search

Kabelklem 18 Zwart

This standard cleat is made of black LDPE and is suitable to hold a cable size of 45.7 mm diameter.
Essentra artikelnummer:

10087329

Fabrikant artikelnummer:

12885

4000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
400 + € 1,5568
Standaard verpakking: 400

Bestel in veelvoud van 400

Totale prijs:

€ 622,72

400 x € 1,5568

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele kabeldiameter 45.7 mm
Compatibele gatdiameter 10.0 mm
Kleur Zwart
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op