Menu Search

Schroefzadels Randbevestiging 3.6 mm PA Zwart

Metal Edge Cable Tie Mounting Clips are a permanent fixing for all sheet material applications, also available as clip or with cable tie already installed.
Essentra artikelnummer:

10126431

Fabrikant artikelnummer:

15-0078

297482 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 + € 0,1806
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 90,30

500 x € 0,1806

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Bevestigingsmethode Randbevestiging
Kabellengte 159.3 mm
Totale hoogte 15.0 mm
Totale breedte 3.6 mm
Massief materiaal Polyamide
Greepmateriaal RVS
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op