Menu Search

Schroefzadels Randbevestiging 4.8 mm PA;RVS Zwart

Deze kabelklem voor metalen randen is gemaakt van een combinatie van zwarte nylon en verenstaal. De klem biedt een permanente bevestiging van de kabelbinder aan alle toepassingen van plaatmetaal.
Essentra artikelnummer:

10300572

Fabrikant artikelnummer:

550258

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 99 € 1,4666
100 - 1499 € 0,7405
1500 + € 0,6372
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 14,67

10 x € 1,4666

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Bevestigingsmethode Randbevestiging
Speciale eigenschappen Kabelbinder is vooraf bevestigd
Kabellengte 200.0 mm
Totale hoogte 19.0 mm
Totale breedte 17.1 mm
Massief materiaal Polyamide 6.6;RVS
Greepmateriaal RVS 302
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op