Menu Search

Kabelbinder 250.0 mm 4.7 mm 50.0 mm PA Blauw

This metal detectable cable tie is made of nylon 6/6 with metal particles and polypropylene. It has a releasable head. The total metal dispersion throughout the entire body of the tie make it particularly suited for food and pharmaceutical industries. It is X ray visible and the blue colour assists It's detection. It can be used as part of the HACCP process and is halogen free. It has a flammability UL94 rating and can perform under operating temperature of - 40 °C to + 85 °C (continuous).
Essentra artikelnummer:

10277362

Fabrikant artikelnummer:

494675

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 0,6081
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 60,81

100 x € 0,6081

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Coating Zonder coating
Kleur Blauw
Koptype Hersluitbare kop
Type gat Geen schroefgat
Speciale eigenschappen Detecteerbaar metaal
Totale lengte 250.0 mm
Totale breedte 4.7 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op