Menu Search

Kabelbinders - Detecteerbaar metaal

Op voorraad

Voor gebruik in de voedings- en farmaceutische industrie - verspreiding van metalen onderdelen in de volledige kabelbinder. Zichtbaar met röntgen. De blauwe kleur zorgt voor een gemakkelijke detectie. ‌Voldoen aan de Europese richtlijn voor HACCP. Halogeenvrij. ‌Ontvlambaarheid: UL94 HB ‌Gebruikstemperatuur: -40C tot +85C (continu) Detecteerbaar door metaaldetectors die op een gevoeligheid van een straal van minimaal 1.5 mm zijn afgesteld.

Serie: SR1747

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
26 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Maximale kabelbundeldiameter Totale lengte Bestellen
€ 0,7083 - € 1,4332 2500 Op voorraad
385.0 mm
€ 0,2508 - € 0,4837 10498 Op voorraad
150.0 mm
€ 0,0908 - € 0,175 30000 Op voorraad
100.0 mm
€ 0,1763 - € 0,339 26400 Op voorraad
203.0 mm
€ 1,7777 - € 1,9982 3798 Op voorraad
380.0 mm
€ 0,5002 - € 1,0074 8298 Op voorraad
250.0 mm
  • van 2
Kabelbinder 385.0 mm 4.8 mm PA Blauw

10355107

Prijsbereik
€ 1,4332 - € 0,7083

Voorraadniveaus
2500 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Blauw
  • Type gat
    Geen schroefgat
  • Totale lengte
    385.0 mm
  • Totale breedte
    4.8 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Kabelbinder 150.0 mm 3.6 mm PA Blauw

10355046

Prijsbereik
€ 0,4837 - € 0,2508

Voorraadniveaus
10498 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Blauw
  • Type gat
    Geen schroefgat
  • Totale lengte
    150.0 mm
  • Totale breedte
    3.6 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Kabelbinder 100.0 mm 2.5 mm PA Blauw

10355039

Prijsbereik
€ 0,175 - € 0,0908

Voorraadniveaus
30000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Blauw
  • Type gat
    Geen schroefgat
  • Totale lengte
    100.0 mm
  • Totale breedte
    2.5 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Kabelbinder 203.0 mm 2.5 mm PA Blauw

10355060

Prijsbereik
€ 0,339 - € 0,1763

Voorraadniveaus
26400 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Blauw
  • Type gat
    Geen schroefgat
  • Totale lengte
    203.0 mm
  • Totale breedte
    2.5 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Kabelbinder 380.0 mm 7.6 mm PA Blauw

10355091

Prijsbereik
€ 1,9982 - € 1,7777

Voorraadniveaus
3798 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Blauw
  • Type gat
    Geen schroefgat
  • Totale lengte
    380.0 mm
  • Totale breedte
    7.6 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Kabelbinder 250.0 mm 4.8 mm PA Blauw

10355077

Prijsbereik
€ 1,0074 - € 0,5002

Voorraadniveaus
8298 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Blauw
  • Type gat
    Geen schroefgat
  • Totale lengte
    250.0 mm
  • Totale breedte
    4.8 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66