Menu Search

Kabelbinder 4.8 mm 200.0 mm 47.0 mm PA Zwart

Double loop cable tie allows to separate loops to be bundled with the same cable tie. Useful for when needing to route cables together but differentiating them by groups. This item is manufactured with material rated UL94 V-2.
Essentra artikelnummer:

10178225

Fabrikant artikelnummer:

WIT-DH-1BK

68900 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 0,2662
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 26,62

100 x € 0,2662

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Coating Zonder coating
Kleur Zwart
Type gat Geen schroefgat
Totale breedte 4.8 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Bevestigingsmethode Double Loop
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op