Menu Search

Kabelbinder 4.8 mm 300.0 mm 72.0 mm PA Naturel

Double loop cable tie allows to separate loops to be bundled with the same cable tie. Useful for when needing to route cables together but differentiating them by groups. This item is manufactured with material rated UL94 V-2.
Essentra artikelnummer:

10178232

Fabrikant artikelnummer:

WIT-DH-2

84200 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 0,24
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 24,00

100 x € 0,24

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Coating Zonder coating
Kleur Naturel
Type gat Geen schroefgat
Totale breedte 4.8 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Bevestigingsmethode Double Loop
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op