Menu Search

Kabelbinder 4.8 mm 372.0 mm 100.0 mm PA Zwart

Essentra artikelnummer:

10178263

Fabrikant artikelnummer:

WIT-DH-3BK

40695 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 0,5368
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 53,68

100 x € 0,5368

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Coating Zonder coating
Kleur Zwart
Type gat Geen schroefgat
Totale breedte 4.8 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Bevestigingsmethode Double Loop
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op