Menu Search

Kabelclip met railbevestiging 2 11.3 mm PA Naturel

This extruded metal rail cable clip is used in all common DIN rail profiles. It requires no installation tool and is lightweight. It is a long term cable management solution that is able to be retrofitted to current installations.
Essentra artikelnummer:

10005255

Fabrikant artikelnummer:

DRCC-LWS01

2000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,1585
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 158,50

1000 x € 0,1585

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Materiaal PA
Railtype C-Profile
Uitvoering DIN Rail
Inwendige hoogte 3.6 mm
Binnenbreedte 11.3 mm
Buitenhoogte 15.1 mm
Buitenbreedte 15.5 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Type Schroefvoetjes

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op