10005279
DRCG-LWS01
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,1615 |
5000 - 9999 | € 0,1299 |
10000 - 19999 | € 0,1168 |
20000 + | € 0,0974 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Naturel |
---|---|
Materiaal | PA |
Railtype | G-Profile |
Uitvoering | DIN Rail |
Inwendige hoogte | 3.6 mm |
Inwendige hoogte | 0.142 in |
Binnenbreedte | 11.3 mm |
Binnenbreedte | 0.445 in |
Buitenhoogte | 15.1 mm |
Buitenhoogte | 0.594 in |
Buitenbreedte | 15.5 mm |
Buitenbreedte | 0.61 in |
Massief materiaal | Polyamide 66 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Type | Schroefvoetjes |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.