Menu Search

Railclip 3 6.4 mm (W) PA Naturel

This rail mounting clip is made of natural UL94-V-2 nylon and is used in DIN rail style G-Profile. No installation tools is required and it can be retrofitted to current installations.
Essentra artikelnummer:

10005286

Fabrikant artikelnummer:

DRCG-SEC01

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1571
5000 - 9999 € 0,1254
10000 - 19999 € 0,1128
20000 + € 0,0942
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 157,10

1000 x € 0,1571

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Materiaal PA
Railtype G-Profile
Uitvoering DIN Rail
Inwendige hoogte 4.8 mm
Binnenbreedte 6.4 mm
Buitenhoogte 11.4 mm
Buitenbreedte 11.2 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Type Schroefvoetjes

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op