Menu Search

Railclip 1 11.1 mm (W) PA Naturel

This rail mounting clip is made of natural UL94-V-2 nylon and is used in DIN rail style Top Hat-Profile. No installation tools is required and it can be retrofitted to current installations.
Essentra artikelnummer:

10005323

Fabrikant artikelnummer:

DRCT-WS01

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1615
5000 - 9999 € 0,1299
10000 - 19999 € 0,1166
20000 + € 0,0974
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 161,50

1000 x € 0,1615

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Materiaal PA
Railtype Top Hat Profile
Uitvoering DIN Rail
Inwendige hoogte 4.8 mm
Binnenbreedte 11.1 mm
Buitenhoogte 14.8 mm
Buitenbreedte 15.4 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Type Schroefvoetjes

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op