Menu Search

Railclip 2 (W) PA Naturel

Deze rail kabelclip is gemaakt van naturel glas versterkt met UL94-V-2 nylon. De geëxtrudeerde railmaat is 20x20 mm.
Essentra artikelnummer:

10038185

Fabrikant artikelnummer:

XRC2-LWS01

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1629
5000 - 9999 € 0,1395
10000 + € 0,1118
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 162,90

1000 x € 0,1629

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Materiaal PA
Railtype Geëxtrudeerd
Uitvoering Geëxtrudeerde metalen rail
Buitenhoogte 27.3 mm
Buitenbreedte 15.3 mm
Massief materiaal Glasvezelversterkt polyamide 6.6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Type 2

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op