Menu Search

Railclip 4 (W) PA Naturel

This rail cable clip is made of natural glass reinforced nylon that is UL94-V-2. The extruded rail size is 30x30 mm.
Essentra artikelnummer:

10038239

Fabrikant artikelnummer:

XRC3-TH01

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1289
5000 - 9999 € 0,1095
10000 + € 0,0876
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 128,90

1000 x € 0,1289

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Materiaal PA
Railtype Extruded
Uitvoering Extruded Metal Rail
Buitenhoogte 13.0 mm
Buitenbreedte 15.3 mm
Massief materiaal Glasvezelversterkt polyamide 6.6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Type 4

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op