Menu Search

Railclip 1 (W) PA Naturel

This rail cable clip is made of natural glass reinforced nylon that is UL94-V-2. The extruded rail size is 40x40 mm.
Essentra artikelnummer:

10038291

Fabrikant artikelnummer:

XRC4-WS101

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1746
5000 - 9999 € 0,1484
10000 + € 0,1188
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 174,60

1000 x € 0,1746

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Materiaal PA
Railtype Extruded
Uitvoering Extruded Metal Rail
Buitenhoogte 12.9 mm
Buitenbreedte 15.3 mm
Massief materiaal Glasvezelversterkt polyamide 6.6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Type 1

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op