Menu Search

Kabelclips voor flatkabels

Op voorraad

Clips voor flatkabels zijn bedoeld om lintkabel te klemmen en zijn voorzien van een hoogwaardige zelfklevende tape op de achterkant. Ze worden zijwaarts bevestigd voor eenvoudige toegang. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
18 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Inwendige hoogte Lengte klemarm Bestellen
€ 0,2013 - € 0,2013 Vraag de levertijd aan hier
3.2 mm
€ 0,4531 - € 0,4531 79429 Op voorraad
3.2 mm
€ 0,1802 - € 0,207 12296 Op voorraad
3.2 mm
€ 0,7124 - € 0,7124 Vraag de levertijd aan hier
3.2 mm
€ 0,479 - € 0,598 46643 Op voorraad
1.6 mm
12.3 mm
€ 0,1876 - € 0,209 14468 Op voorraad
€ 0,2412 - € 0,277 Vraag de levertijd aan hier
€ 0,1662 - € 0,1769 Vraag de levertijd aan hier
6.4 mm
22.35 mm
€ 0,1458 - € 0,1617 28705 Op voorraad
€ 0,4485 - € 0,569 2000 Op voorraad
6.4 mm
10.67 mm
€ 0,2774 - € 0,3186 13000 Op voorraad
€ 0,9688 - € 0,9688 2900 Op voorraad
6.4 mm
10.7 mm
€ 0,508 - € 0,6453 13000 Op voorraad
2.7 mm
€ 0,2101 - € 0,2187 713 Op voorraad
4.6 mm
12.5 mm
€ 0,1026 - € 0,1266 42 Op voorraad
6.4 mm
22.3 mm
€ 0,125 - € 0,1391 2300 Op voorraad
€ 0,3798 - € 0,3798 5000 Op voorraad
6.4 mm
22.35 mm
€ 0,3325 - € 0,3325 15583 Op voorraad
4.6 mm
12.5 mm
Klemmen voor flatkabels;Schroef;6.4 mm;UL94 V-2;Nylon 6/6

10024683

Prijsbereik
€ 0,2013 - € 0,2013

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Bevestigingsmethode
    Schroef
  • Inwendige hoogte
    3.2 mm
  • Binnenbreedte
    6.4 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Klemmen voor flatkabels Kleeflaag 6.4 mm 25.4 mm PA

10024713

Prijsbereik
€ 0,4531 - € 0,4531

Voorraadniveaus
79429 Op voorraad
Kenmerken
  • Bevestigingsmethode
    Kleeflaag
  • Inwendige hoogte
    3.2 mm
  • Binnenbreedte
    6.4 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Type kleeflaag
    Rubber Adhesive, PE Foam Tape, HDPE Liner
Klemmen voor flatkabels 3.2 mm 15.9 mm Naturel Nylon 6/6

10024706

Prijsbereik
€ 0,207 - € 0,1802

Voorraadniveaus
12296 Op voorraad
Kenmerken
  • Bevestigingsmethode
    Schroef
  • Inwendige hoogte
    3.2 mm
  • Binnenbreedte
    15.9 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Klemmen voor flatkabels 3.2 mm 6.4 mm Naturel Nylon 6/6

10024690

Prijsbereik
€ 0,7124 - € 0,7124

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Bevestigingsmethode
    Kleeflaag
  • Inwendige hoogte
    3.2 mm
  • Binnenbreedte
    6.4 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Adhesive Material
    Acryl
Kabelclip 1.0 mm 2.5 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Zwart

10014752

Prijsbereik
€ 0,598 - € 0,479

Voorraadniveaus
46643 Op voorraad
Kenmerken
  • Bevestigingsmethode
    Kleeflaag
  • Lengte klemarm
    12.3 mm
  • Inwendige hoogte
    1.6 mm
  • Binnenbreedte
    10.0 mm
  • Totale hoogte
    2.5 mm
Klemmen voor flatkabels 28.0 mm 24.0 mm Grijs PVC

10245798

Prijsbereik
€ 0,209 - € 0,1876

Voorraadniveaus
14468 Op voorraad
Kenmerken
  • Bevestigingsmethode
    Kleeflaag
  • Totale hoogte
    9.0 mm
  • Kleur
    Grijs
  • Adhesive Material
    Acryl
  • Goederencode
    3926909790
Klemmen voor flatkabels 14.3 mm Naturel Nylon 6/6

10001516

Prijsbereik
€ 0,277 - € 0,2412

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Basisbreedte
    15.9 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Klemmen voor flatkabels 25.4 mm 22.35 mm Grijs PVC

10001509

Prijsbereik
€ 0,1769 - € 0,1662

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Bevestigingsmethode
    Kleeflaag
  • Basisbreedte
    26.97 mm
  • Lengte klemarm
    22.35 mm
  • Inwendige hoogte
    6.4 mm
  • Kleur
    Grijs
Klemmen voor flatkabels 20.0 mm 24.0 mm Grijs PVC

10245781

Prijsbereik
€ 0,1617 - € 0,1458

Voorraadniveaus
28705 Op voorraad
Kenmerken
  • Bevestigingsmethode
    Kleeflaag
  • Totale hoogte
    9.0 mm
  • Kleur
    Grijs
  • Adhesive Material
    Acryl
  • Goederencode
    3926909790
Klemmen voor flatkabels 25.4 mm 10.67 mm Wit PPE;PS

10001493

Prijsbereik
€ 0,569 - € 0,4485

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • Bevestigingsmethode
    Kleeflaag
  • Basisbreedte
    14.29 mm
  • Lengte klemarm
    10.67 mm
  • Inwendige hoogte
    6.4 mm
  • Kleur
    Wit
Klemmen voor flatkabels Push-in 4.7 mm 14.3 mm PA

10001523

Prijsbereik
€ 0,3186 - € 0,2774

Voorraadniveaus
13000 Op voorraad
Kenmerken
  • Bevestigingsmethode
    Push In
  • Totale hoogte
    16.5 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
  • Goederencode
    3926909790
Klemmen voor flatkabels Niet-klevend 14.3 mm Noryl

10152027

Prijsbereik
€ 0,9688 - € 0,9688

Voorraadniveaus
2900 Op voorraad
Kenmerken
  • Bevestigingsmethode
    Without Adhesive
  • Lengte klemarm
    10.7 mm
  • Inwendige hoogte
    6.4 mm
  • Kleur
    Wit
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
Klemmen voor flatkabels Kleeflaag 2.7 mm 24.9 mm PA

10001530

Prijsbereik
€ 0,6453 - € 0,508

Voorraadniveaus
13000 Op voorraad
Kenmerken
  • Bevestigingsmethode
    Kleeflaag
  • Inwendige hoogte
    2.7 mm
  • Totale hoogte
    5.8 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Type kleeflaag
    Acryl
Klemmen voor flatkabels Niet-klevend 14.3 mm PPE/PS

10001486

Prijsbereik
€ 0,2187 - € 0,2101

Voorraadniveaus
713 Op voorraad
Kenmerken
  • Bevestigingsmethode
    Without Adhesive
  • Lengte klemarm
    12.5 mm
  • Inwendige hoogte
    4.6 mm
  • Kleur
    Wit
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
Klemmen voor flatkabels Niet-klevend 27.0 mm PVC

10108291

Prijsbereik
€ 0,1266 - € 0,1026

Voorraadniveaus
42 Op voorraad
Kenmerken
  • Bevestigingsmethode
    Without Adhesive
  • Lengte klemarm
    22.3 mm
  • Inwendige hoogte
    6.4 mm
  • Kleur
    Grijs
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
Klemmen voor flatkabels 15.0 mm 24.0 mm Grijs PVC

10245774

Prijsbereik
€ 0,1391 - € 0,125

Voorraadniveaus
2300 Op voorraad
Kenmerken
  • Bevestigingsmethode
    Kleeflaag
  • Totale hoogte
    9.0 mm
  • Kleur
    Grijs
  • Adhesive Material
    Acryl
  • Goederencode
    3926909790
Klemmen voor flatkabels 25.4 mm 22.35 mm Wit PPE;PS

10108307

Prijsbereik
€ 0,3798 - € 0,3798

Voorraadniveaus
5000 Op voorraad
Kenmerken
  • Bevestigingsmethode
    Kleeflaag
  • Basisbreedte
    26.97 mm
  • Lengte klemarm
    22.35 mm
  • Inwendige hoogte
    6.4 mm
  • Kleur
    Wit
Klemmen voor flatkabels Kleeflaag 14.3 mm Noryl

10108284

Prijsbereik
€ 0,3325 - € 0,3325

Voorraadniveaus
15583 Op voorraad
Kenmerken
  • Bevestigingsmethode
    Kleeflaag
  • Lengte klemarm
    12.5 mm
  • Inwendige hoogte
    4.6 mm
  • Kleur
    Grijs
  • Type kleeflaag
    Acryl