Menu Search

Kabeldoorvoersysteem 12 PA Zwart

Deze nylon kabelingangsplaat biedt aansluiting zonder gereedschap voor bekabeling van machines en apparatuur. Werkt met een variëteit aan doorvoertules voor een breed scala van kabeleisen. Biedt IP66-bescherming voor gebruik in elektrische kasten en montages.
Artikelnummer:

1334518

1 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 70,5565
10 - 29 € 47,0179
30 + € 40,3137
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 70,56

1 x € 70,5565

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Aantal gaten 12
Gatconfiguratie 8.0 - 12.0 mm (x12)
Kleur Zwart
Plaatmateriaal EPDM
Flens uit vol materiaal Polyamide
Prijs per stuk inclusief BTW 70.3754 GBP

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op