Deze clips zijn bedoeld om aan de rand van een paneel te worden bevestigd, zodat er geen boorgat nodig is. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende stijlen, voor verschillende afmetingen ribbelbuis.
Serie: SR6262
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Minimale plaatdikte | Totale lengte | Compatibele kabeldiameter | Maximale plaatdikte | Totale breedte | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,6102 - € 0,6102 | 22300 Op voorraad |
0.028 in
0.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| € 0,7048 - € 0,8299 | 1200 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| € 0,6102 - € 0,6102 | 318 Op voorraad |
0.028 in
0.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
||
| € 0,8116 - € 0,9702 | 1456 Op voorraad |
0.028 in
0.7 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
||
| € 0,7048 - € 0,8299 | 2000 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| € 0,8177 - € 0,9702 | 390 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| € 0,9702 - € 0,9702 | 60288 Op voorraad |
0.028 in
0.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| € 0,6102 - € 0,6102 | 4099 Op voorraad |
0.028 in
0.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
||
| € 0,9702 - € 0,9702 | 3845 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| € 0,9199 - € 0,9199 | Vraag de levertijd aan hier |
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
||
| € 0,8528 - € 1,0191 | 33790 Op voorraad |
0.028 in
0.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
||
| € 0,8116 - € 0,9702 | 1300 Op voorraad |
0.028 in
0.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
||
| € 0,8454 - € 0,9942 | Vraag de levertijd aan hier |
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1
|
||
| € 0,9942 - € 0,9942 | Vraag de levertijd aan hier |
0.118 in
3.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
| € 0,7918 - € 0,9466 | Vraag de levertijd aan hier |
0.028 in
0.7 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan