Menu Search

Galvanised Steel Conduit Staal Staal 10.0 m

This galvanised steel conduit has a nominal size of 25.0 mm and is typically used in underfloor wiring in office blocks. It has a high mechanical strength and remains highly flexible. It is a low fire hazard product with self extinguishing and high abrasion resistance features. It has operating temperature range form - 100C to +300C and IP40 rating with standard fittings.
Artikelnummer:

494593

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 173,7762
10 + € 166,2612
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 173,78

1 x € 173,7762

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Staal
Gootvorm Unsplit
Massief materiaal Gegalvaniseerd staal
Geprijsd per Rol
Goederencode 7304900099

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op