Menu Search

Corrugated Tube PA Zwart 100.0 m

This corrugated tubing is made of black heat stabilised nylon UL file number E3500965. It is a solid version with an internal diameter of 12.2 mm.
Essentra artikelnummer:

10153604

Fabrikant artikelnummer:

CT-12-A-PA-BK

700 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 2,5316
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 253,16

100 x € 2,5316

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Gootvorm Ongedeeld
Massief materiaal Polyamide 6
Geprijsd per Rol
Goederencode 3917320090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op